Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
722-237/005-000 |
722-239/005-000 |
722-240/005-000 |
722-242/005-000 |
722-244/005-000 |
722-246/005-000 |
722-250/005-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 7 | 50 | 7 | 320 | 36.5 | ||
391.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 9 | 50 | 9 | 320 | 46.50 | ||
435.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 320 | 51.5 | ||
257.69 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | 320 | 61.50 | ||
296.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 14 | 25 | 14 | 250 | 71.50 | ||
341.73 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 16 | 25 | 16 | 320 | 81.50 | ||
162.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 20 | 10 | 20 | 320 | 101.50 |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Kontaktabstand(mm) | 5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 15 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 26.10 | Produktgröße (Länge)(mm) | 18.25 |
Serie (Steckverbinder) | 722 | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | |
Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften