Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
231-162/003-000 |
231-163/003-000 |
231-164/003-000 |
231-165/003-000 |
231-166/003-000 |
231-167/003-000 |
231-168/003-000 |
231-169/003-000 |
231-170/003-000 |
231-172/003-000 |
231-176/003-000 |
231-180/003-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.44 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 2 | 200 | 2 | 25.9 | 13.2 | ||
207.27 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 200 | 3 | 25.9 | 18.2 | ||
280.11 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 200 | 4 | 25.9 | 23.2 | ||
346.21 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 5 | 200 | 5 | 25.9 | 28.2 | ||
246.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 6 | 100 | 6 | 25.9 | 33.2 | ||
289.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 100 | 7 | 25.9 | 38.2 | |
322.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 25.9 | 43.2 | ||
364.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 9 | 100 | 9 | 25.9 | 48.2 | ||
403.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 25.9 | 53.2 | ||
420.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 100 | 12 | 25.9 | 63.2 | ||
326.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 27 Arbeitstage | 16 | 50 | 16 | 25.9 | 83.2 | ||
409.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | 50 | 20 | 12 | 103.2 |
Loading...
Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 5 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -60 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 16 |
Nennspannung(V) | 250 | Produktgröße (Länge)(mm) | 8.4 | Serie (Steckverbinder) | 300 |
Anschluss (Komponenten) | Lötstifte | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Stecker gerade |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | Polyamid | Stiftform | quadratisch | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften