Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
713-1416/116-000/997-409
Anzahl der Pins(Pol) | 32 | Farbe | Schwarz | Kontaktabstand(mm) | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 120 | Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Stifte pro Reihe | 16 | Nennstrom(A) | 10 |
Nennspannung(V) | 160 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 15.9 | Produktgröße (Länge)(mm) | 13.3 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 64.1 | Serie (Steckverbinder) | 1735 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Stecker gerade | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyphthalamid (PPA GF) |
Stiftform | quadratisch | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste mit geraden Lötstiften und Trennhilfe, die Teilenummer ist 713-1416/116-000/997-409.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 713-1416/116-000/997-409.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften