Federkraftklemmblock, 742【384 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

742-101

Teilenummer
742-101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,014.00 €

384 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grau AWG max. 12
AWG (min.) 28 Inhalt(Stk.) 384 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Min. Abisolierlänge(mm) 8 Max. Abisolierlänge(mm) 9 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 1 Nennspannung(V) 320 Produktgröße (Höhe)(mm) 27.20
Produktgröße (Länge)(mm) 5.00 Produktgröße (Breite)(mm) 34.70 Anschluss (Komponenten) Print
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemmblock Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock, 742, die Teilenummer ist 742-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 742-101.

Technischer Support