Abschluss- und Zwischenplatte 782【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

782-317

Teilenummer
782-317
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Orange Kompatible Serie 782 Inhalt(Stk.) 100
Kompatibel mit Serien (Wago) 782 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.5 Produktgröße (Länge)(mm) 1.5
Gewicht(g) 4.125 Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Anschlussfeld / Trenner Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Abschluss- und Zwischenplatte 782, die Teilenummer ist 782-317.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 782-317.

Technischer Support