Teilenummer
|
---|
2961105 |
2961118 |
2961121 |
2961150 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung der Spule (V) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Widerstand (Spule) (Ω) | Kontaktmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 30 | auf Anfrage | 24 | 250 | - | - | 3390 | AgSnO | |||
13.40 € | 20 | auf Anfrage | 60 | 250 | - | - | 20500 | AgSnO | |||
8.71 € | 30 | 7 Arbeitstage | 24 | 30 | +85 | -40 | 3390 | AgSnO + Vergoldung | |||
8.71 € | 30 | 7 Arbeitstage | 12 | 250 | - | - | 848 | AgSnO |
Loading...
Höhe(mm) | 28 | Breite(mm) | 5 | Tiefe(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Schaltvermögen (max.)(VA) | 1500 | Schaltstrom (max.)(A) | 6 |
Kontaktart | 1 Umschaltung | Anschluss (Komponenten) | Lötstifte | Steuermodus | monostabil, 1 Spule |
Relaistyp (Kategorie) | PCB Relais |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung der Spule(V)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Widerstand (Spule)(Ω)
Kontaktmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften