Bussystem-Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12, D-codiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1553611
1554526
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckerquerschnitt
(mm²)

26.10 €

7 7 Arbeitstage 0.34 mm² (max)

25.84 €

8 7 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 1.75 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung Gerade
IP Bewertung IP67 Außendurchmesser(mm) 1.60 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 4 Codierung D Anschluss (Komponenten) Cut & Clip
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Technischer Support