Teilenummer
|
---|
0827733 |
0827734 |
0827747 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | Weiß | |
19.16 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | Gelb | |
21.29 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 21 | Weiß |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 5 | Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 4.90 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 3.60 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Schreibbereichs(mm) | 5 | Anzahl der Marker | 120 | Etiketten pro Blatt | 24 |
Max. Temperatur(°C) | +120 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker |
Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar | Geeignet für Serien | Einzeldrähte | Material | Polyamid |
Befestigungsart | Klemme | Serie (Kabelmarkierer) | UC | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Farbe
Optionale Eigenschaften