Federleiste SFL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2285302
2285315
2285328
2285331
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Anzahl der Zeilen Gesamtzahl der Stifte

38.45 €

10 28 Arbeitstage 27.610.6232

57.68 €

10 7 Arbeitstage 28.514.8348

38.45 €

10 28 Arbeitstage 28.514.8232

38.45 €

10 28 Arbeitstage 28.614.8232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade Inhalt(Stk.) 10 Stifte pro Reihe 16
Produktgröße (Breite)(mm) 95 Anschluss (Komponenten) Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm Farbe Grün
Steckertyp Randverbinder Anschlüsse Randverbinder (Buchse) Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktfläche Verzinnt Dämm Material PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support