Teilenummer
|
---|
1411130 |
1411139 |
1411169 |
1424531 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Min. Temperatur (°C) | IP-Bewertung | Farbe | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 16 | 7 Arbeitstage | 44 | 34 | 18 | 65 | -20 | IP68 | Silber | Kunststoff | |||
11.83 € | 16 | 7 Arbeitstage | 44 | 34 | 18 | 65 | -20 | IP68 | Schwarz | Kunststoff | |||
59.98 € | 4 | 7 Arbeitstage | 44 | 34 | 14 | 68 | -40 | - | Silber | Metall | |||
88.70 € | 3 | 7 Arbeitstage | 53 | 37 | 10 | 75 | -40 | - | Silber | Metall |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +100 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung |
---|---|---|---|---|---|
Gewindetyp | M63 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Min. Temperatur(°C)
IP-Bewertung
Farbe
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften