• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckbrücke FBSR 3-6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3001594

Teilenummer
3001594
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.76 €

250 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Nennstrom (Details)(A) 24 Anzahl der Pins 3
Farbe Rot Typ (Sonstiges) Querverbindung

Sie befinden sich auf der Seite für Steckbrücke FBSR 3-6, die Teilenummer ist 3001594.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3001594.

Technischer Support