Teilenummer
|
---|
0801619 |
0801621 |
0801624 |
0801626 |
0801629 |
0801631 |
0801634 |
0801637 |
0801638 |
0801639 |
0801640 |
0801643 |
0801644 |
0801646 |
0801648 |
0801650 |
0801653 |
0801654 |
0801656 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 15 | 14 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 15 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 17 | 16 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 17 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 | 18 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 19 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 21 | 20 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 21 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 23 | 22 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 23 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 24 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 26 | 25 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 27 | 26 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 27 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | 28 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 29 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 31 | 30 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | 31 | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33 | 32 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 17 | Produktgröße (Länge)(mm) | 53 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 39 | Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Farbe | Schwarz | IP-Bewertung | IP54 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelmuffe |
Material | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften