Mini Patchpanel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2901643
2901645
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Steckerquerschnitt
(mm²)
Typ (Sonstiges)

63.09 €

10 89 Arbeitstage 26 - 160,14 - 1,5 / 0 (starr / flexibel) / 0,14 / 1,0RJ45-Buchse an 8 Schraubklemmen

63.09 €

10 89 Arbeitstage 26 - 22(Starr / flexibel) 0,128 - 0,325RJ45-Buchse an 8 LSA-Anschlussklemmen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 90 Breite(mm) 29 Länge(mm) 53
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -10 to 70 Material (Einzelheiten) Gehäuse: PVC / PA
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Verbindungsmodul

Technischer Support