Passivmodul UMK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2900682

Teilenummer
2900682
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.00 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Stecker (Steuerung) RJ45 Max. Temperatur(°C) +50
Min. Temperatur(°C) -20 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Abisolierlänge (max.)(mm) 8
Gesamtzahl der Stifte 10, 8 Anschluss (Feld) Zugfeder Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UMK
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Passivmodul Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung

Sie befinden sich auf der Seite für Passivmodul UMK, die Teilenummer ist 2900682.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2900682.

Technischer Support