RJ45-Stifteinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1404388
1418853
1652716
1652729
1688573
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeldurchmesser
(mm)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) IP-Bewertung Nennstrom
(A)

6.99 €

30 7 Arbeitstage 1AnpassbarIP201

7.25 €

30 7 Arbeitstage 1AnpassbarIP201.75

4.96 €

40 7 Arbeitstage 1AnpassbarIP200.50

6.92 €

30 7 Arbeitstage 1AnpassbarIP201

6.59 €

30 7 Arbeitstage -RJ45-1.50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbinder Typ Stecker, gerade Inhalt(Stk.) 5 Anzahl der Stifte (RJ) 8
Nennspannung(Vdc) 72 Stecker Standard Sensorstecker Anschluss (Komponenten) Cut & Clip
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel Industrieprodukte Ja

Technischer Support