Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2961192 |
2961202 |
2961215 |
2961257 |
2961309 |
2961312 |
2961422 |
2961435 |
2961451 |
2961480 |
2961529 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung der Spule (V) | Prüfspannung | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Widerstand (Spule) (Ω) | Verschmutzungsgrad | Kompatibel mit (Details) | Kontaktmaterial | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79 € | 40 | 7 Arbeitstage | 24 | 5 kV, 50 Hz, 1 min | 24 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 2000 | 2 x 8 | 8 | 1440 | 3 | Sockel PR1 | AgNi | 2 CO, DPDT | |||
7.77 € | 30 | 7 Arbeitstage | 110 | 5 kV, 50 Hz, 1 min | 110 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 2000 | 2 x 8 | 8 | 26600 | 3 | Sockel PR1 | AgNi | 2 CO, DPDT | |||
5.73 € | 40 | 7 Arbeitstage | 24 | - | 24 | Max 30 V/AC/ 36 | 30 | 2000 | 2 x 50 | 8 | 1440 | - | - | AgNi + Hartvergoldung | 2 CO, DPDT | |||
4.69 € | 40 | 7 Arbeitstage | 12 | 5 kV, 50 Hz, 1 min | 12 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 2000 | 8 | 8 | 360 | 3 | Sockel PR1 | AgNi | 2 CO, DPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | - | 12 V DC | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 360 | - | - | AgNi | 1 CO, SPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 | - | 24 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 1440 | - | - | AgNi | 1 CO, SPDT | |||
8.00 € | 30 | 7 Arbeitstage | 230 | - | 230 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 32500 | - | - | AgNi | 1 CO, SPDT | |||
5.20 € | 40 | 7 Arbeitstage | 24 | 5 kV, 50 Hz, 1 min | 24 V/AC | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 2000 | 2 x 8 | 8 | 350 | 3 | Sockel PR1 | AgNi | 2 CO, DPDT | |||
8.24 € | 30 | 7 Arbeitstage | 230 | 5 kV, 50 Hz, 1 min | 230 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 2000 | 8 | 8 | 32500 | 3 | Sockel PR1 | AgNi | 2 CO, DPDT | |||
9.16 € | 20 | 7 Arbeitstage | 230 | - | 230 | Max 30 V AC/DC | 30 | 2000 | 2 x 50 | 8 | 32500 | - | - | AgNi + Hartvergoldung | 2 CO, DPDT | |||
8.71 € | 30 | 7 Arbeitstage | 230 | - | 230 | Max 30 V/AC/ 36 | 30 | 4000 | 50 | 16 | 32500 | - | - | AgNi + Hartvergoldung | 1 CO, SPDT |
Loading...
Höhe(mm) | 29 | Breite(mm) | 12.7 | Tiefe(mm) | 15.7 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +85 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Anschluss (Komponenten) | Lötstifte | Steuermodus | monostabil, 1 Spule | Relaistyp (Kategorie) | PCB Relais |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung der Spule(V)
Prüfspannung
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom(A)
Schaltstrom (max.)(A)
Widerstand (Spule)(Ω)
Verschmutzungsgrad
Kompatibel mit (Details)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften