Übergabemodul UMK- PVB 2 / 16 / ZFKDS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2302353

Teilenummer
2302353
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.85 €

4 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Zugfeder Anzahl der Pins(Pol) 2, 16 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) Zugfeder Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UMK-PVB
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + 2 Verbindungsstangen

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UMK- PVB 2 / 16 / ZFKDS, die Teilenummer ist 2302353.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2302353.

Technischer Support