Teilenummer
|
---|
2315159 |
2315201 |
2322184 |
2322236 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Stecker (Steuerung) | Modulmerkmale übertragen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.60 € | 2 | 7 Arbeitstage | +50 | D-SUB Stiftleiste | Beliebige Orientierung | |||
118.60 € | 2 | 7 Arbeitstage | +50 | D-Sub-Buchse | Beliebige Orientierung | |||
188.80 € | 1 | auf Anfrage | +45 | D-SUB Stiftleiste | + LED | |||
188.80 € | 1 | auf Anfrage | +45 | D-Sub-Buchse | + LED |
Loading...
Klemmleistenklemme | Schrauben | Anzahl der Pins(Pol) | 50 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 |
Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-VIP | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Stecker (Steuerung)
Modulmerkmale übertragen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften