Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CF896.15.04-[1-2000/1] |
CF896.25.04-[1-2000/1] |
CF896.40.04-[1-2000/1] |
CF896.60.04-[1-2000/1] |
CF896.100.04-[1-2000/1] |
CF896.160.04-[1-2000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Conductor Cross Section (mm2) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 1 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 1 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 1 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 1 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 1 ~ 2000 |
Loading...
Number Of Cores(Core) | 4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Conductor Cross Section(mm2)
Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften