Teilenummer
|
---|
CA2KN22P7 |
CA2KN31P7 |
CA2KN40P7 |
CA3KN22BD3 |
CA3KN31BD3 |
CA3KN40BD3 |
CAD32BD |
CAD32P7 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Kontaktart | Montagetyp (Relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 58 | 57 | 17 | +50 | -25 | 2 Schließer | DIN-Schiene | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 58 | 57 | 17 | +50 | -25 | 1 Unterbrecher | DIN-Schiene | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 57 | 17 | +50 | -25 | 4 Schließer | DIN-Schiene | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 58 | 57 | 17 | +50 | -25 | 2 Schließer | DIN-Schiene | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 58 | 57 | 17 | +50 | -25 | 1 Unterbrecher | DIN-Schiene | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 58 | 57 | 17 | +50 | -25 | 4 Schließer | DIN-Schiene | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 77 | 93 | - | +70 | -40 | 2 Unterbrecher | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 77 | 84 | 17 | +70 | -40 | 3 Schließer | DIN-Schiene |
Loading...
Breite(mm) | 45 | Produktart | Hilfsschütz | IP-Bewertung | IP2X |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Komponenten) | Schraubklemmen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Schaltspannung (min.)(V DC)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Kontaktart
Montagetyp (Relais)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften