Installationsschütz iCT 25A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A9C20731

Teilenummer
A9C20731
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.92 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins 1 Höhe(mm) 81 Breite(mm) 18
Tiefe(mm) 60 Steuerspannungsbereich 230 - 240 V AC Nennspannung(V AC) 250
Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -5 Aktuelle Last(A) 25
Leistung(W) 1.2 IP-Bewertung IP20 Kontaktart 1 Schließer
Haltbarkeit 1000000 Zyklen Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen Montagetyp (Relais) Verschraubung

Technischer Support