Teilenummer
|
---|
3SB20004LA01 |
3SB20004LB01 |
3SB20004MA01 |
3SB20004PA01 |
3SB20004PB01 |
3SB20004PC01 |
3SB20004QA01 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltwinkel (°) | Funktionen (Schalter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | Riegel | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | Riegel | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 x 50 | momentan | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | Riegel | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | Riegel | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | - | Riegel | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | momentan |
Loading...
Art | Schlüsselschalter | Form | Rund | Montageloch | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit | 300000 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
Produktgröße (Durchm.)(mm) | 19 | IP-Bewertung | IP65 | Gehäuse- / Tastenfarbe | schwarz |
Material | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltwinkel(°)
Funktionen (Schalter)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften