Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 16 | Gelb | - | - | 10000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | keine | Kunststoff | Frontmontage | - | Einzelgerät rund | - | ||
15.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 16 | [Sonstige] Transparent | - | - | 10000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | keine | Kunststoff | Frontmontage | - | Einzelgerät rund | - | ||
20.15 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Schwarz | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP69K | - | Externer Kontakt | momentan | keine | - | - | Front Ring (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.56 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.56 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.15 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Gelb | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
11.45 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Schwarz | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
11.45 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Weiß | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
8.56 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Reinweiß | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Grün | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
12.19 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Grün | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Schwarz | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Rot | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Gelb | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Grün | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Blau | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Weiß | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
11.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Schwarz | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP69K | - | Externer Kontakt | momentan | keine | - | - | Planar | - | - | ||
11.05 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 22 | Rot | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP69K | - | Externer Kontakt | momentan | keine | - | - | Planar | - | - | ||
11.05 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.05 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP69K | - | Externer Kontakt | momentan | keine | - | - | Planar | - | - | ||
11.05 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Schwarz | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Rot | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Gelb | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Grün | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Blau | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Weiß | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Reinweiß | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
37.51 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Rot | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Blau | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Blau | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
53.11 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | Gelb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Externer Kontakt | Riegel | keine | - | - | Planar | Matt | drücken | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | Grün | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Externer Kontakt | Riegel | keine | - | - | Planar | Matt | drücken | ||
53.11 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53.11 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | Weiß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Externer Kontakt | Riegel | keine | - | - | Planar | Matt | drücken | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | Grün | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Externer Kontakt | momentan | keine | - | - | Planar | Matt | - | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | Blau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Externer Kontakt | momentan | keine | - | - | Planar | Matt | - | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | Weiß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Externer Kontakt | momentan | keine | - | - | Planar | Matt | - | ||
24.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Schwarz | 40 | 30 | 10000000 | 10000000 | - | 500 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / (Ein) | Schrauben | momentan | keine | - | - | Planar | - | - | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.33 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Schwarz | 40 | 30 | 10000000 | - | - | 500 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / (Ein) | Schrauben | momentan | keine | - | - | Planar | - | - | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 22 | Rot | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 1 Unterbrecher | IP69K | 1 x Ein / (Aus) | Schrauben | momentan | keine | - | - | Planar | - | - | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Grün | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / (Ein) | Schrauben | momentan | keine | - | - | Planar | - | - | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Rot | 40 | 30 | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Komplettgerät | - | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Grün | 40 | 30 | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Komplettgerät | - | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Rot | 40 | 30 | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 32.5 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Komplettgerät | - | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Rot | 40 | 30 | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | LED | Kunststoff | - | - | Komplettgerät | - | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | [Sonstige] Transparent | 40 | 30 | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | LED | Kunststoff | - | - | Komplettgerät | - | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Rot | 40 | 30 | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Komplettgerät | - | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Grün | 40 | 30 | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Komplettgerät | - | ||
31.07 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Blau | 40 | 30 | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Metall | - | - | Komplettgerät | - |
Loading...
Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagebohrung
Gehäuse- / Knopffarbe
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltspannung(V)
Aussparungstiefe(mm)
Aussparungslänge(mm)
Aussparungsbreite(mm)
Kontaktart
IP-Bewertung
Position wechseln
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Beleuchtungsart
Material
Befestigungsart
Schaltfunktionen
Typ (Sonstiges)
Entriegelungsmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften