Teilenummer
|
---|
3SU10513AB420AA0 |
3SU10513AB420AK0 |
3SU10513AB420AN0 |
3SU10513AB610AA0 |
3SU10513AB610AK0 |
3SU10513BB420AK0 |
3SU10513BB610AK0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäuse- / Knopffarbe | Aussparungstiefe (mm) | Beleuchtungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Rot | 25.7 | LED | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Rot | 25.7 | Power-Symbol | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Rot | 25.7 | LED | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Schwarz | 25.7 | LED | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Schwarz | 25.7 | Power-Symbol | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Rot | 25.5 | Power-Symbol | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Schwarz | 25.5 | Power-Symbol |
Loading...
Form | Oval | Montagebohrung | 22.3 | Höhe(mm) | 57.9 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 29.9 | Haltbarkeit | 2000000 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Max. Temperatur(°C) | +70 | Aussparungslänge(mm) | 57.9 | Aussparungsbreite(mm) | 29.9 |
IP-Bewertung | IP69/IP69K | Material | Metall | Typ (Sonstiges) | Aktivierungs- / Nachrichtenelement |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäuse- / Knopffarbe
Aussparungstiefe(mm)
Beleuchtungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften