Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Produktart | IP-Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.40 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 300 | 500 | Kabinett | IP31 | ||
355.27 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 550 | 500 | Schienenadapter | IP31 | ||
218.63 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 300 | 500 | Schienenadapter | IP43 | ||
294.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 550 | 500 | Schienenadapter | IP43 | ||
453.65 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 800 | 500 | Schienenadapter | IP43 | ||
224.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 300 | 650 | Schienenadapter | IP43 | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 550 | 650 | Schienenadapter | IP43 | ||
453.65 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 800 | 650 | Schienenadapter | IP43 | ||
578.28 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1050 | 650 | Kabinett | IP43 | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 300 | 800 | Schienenadapter | IP43 | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 550 | 800 | Schienenadapter | IP43 | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 800 | 800 | Schienenadapter | IP43 | ||
606.69 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1050 | 800 | Kabinett | IP43 | ||
256.88 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 300 | 950 | Schienenadapter | IP43 | ||
409.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 550 | 950 | Kabinett | IP43 | ||
519.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 800 | 950 | Schienenadapter | IP43 | ||
676.65 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1050 | 950 | Kabinett | IP43 | ||
315.92 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 300 | 1100 | Schienenadapter | IP43 | ||
490.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 550 | 1100 | Schienenadapter | IP43 | ||
578.28 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 800 | 1100 | Schienenadapter | IP43 | ||
698.52 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1050 | 1100 | Schienenadapter | IP43 | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 300 | 500 | Schienenadapter | IP43 | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 550 | 500 | Kabinett | IP43 | ||
628.56 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 800 | 500 | Schienenadapter | IP43 | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 300 | 650 | Schienenadapter | IP43 | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 550 | 650 | Schienenadapter | IP43 | ||
792.52 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 800 | 650 | Kabinett | IP43 | ||
978.36 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 1050 | 650 | Schienenadapter | IP43 | ||
348.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 300 | 800 | Schienenadapter | IP43 | ||
595.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 550 | 800 | Schienenadapter | IP43 | ||
818.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 800 | 800 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,054.88 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1050 | 800 | Schienenadapter | IP43 | ||
447.09 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 300 | 950 | Kabinett | IP43 | ||
661.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 550 | 950 | Kabinett | IP43 | ||
923.71 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 800 | 950 | Kabinett | IP43 | ||
1,135.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1050 | 950 | Schienenadapter | IP43 | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 300 | 1100 | Schienenadapter | IP43 | ||
731.32 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 550 | 1100 | Kabinett | IP43 | ||
1,022.08 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 800 | 1100 | Kabinett | IP43 | ||
1,262.57 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1050 | 1100 | Schienenadapter | IP43 |
Loading...
Tiefe(mm) | 140 | Werkstoff | Stahl | Farbe | Grau |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Produktart
IP-Bewertung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften