Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | IP-Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,918.47 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1000 | 2000 | 500 | IP40 | ||
2,054.01 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 1200 | 2000 | 500 | IP40 | ||
2,137.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1200 | 2000 | 500 | IP55 | ||
2,097.73 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 1200 | 2000 | 500 | IP20 | ||
1,328.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 400 | 2000 | 400 | IP55 | ||
1,321.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 400 | 2000 | 500 | IP40 | ||
1,398.13 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 400 | 2000 | 500 | IP55 | ||
1,430.92 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 400 | 2000 | 600 | IP40 | ||
1,448.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 400 | 2000 | 600 | IP55 | ||
1,514.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 400 | 2000 | 800 | IP55 | ||
1,459.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 600 | 2000 | 500 | IP55 | ||
- | 1,503.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 600 | 2000 | 800 | IP20 | |
1,503.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 800 | 2000 | 500 | IP40 | ||
1,645.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 800 | 2000 | 500 | IP55 | ||
1,503.07 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 800 | 2000 | 500 | IP20 | ||
1,857.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 900 | 2000 | 500 | IP55 | ||
1,354.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 400 | 2200 | 600 | IP55 | ||
1,514.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 600 | 2200 | 500 | IP55 | ||
1,426.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 600 | 2200 | 500 | IP20 | ||
1,988.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 900 | 2200 | 500 | IP55 | ||
1,776.36 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 1000 | 1800 | 400 | IP40 | ||
1,907.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1000 | 1800 | 400 | IP55 | ||
1,682.35 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 1000 | 1800 | 500 | IP40 | ||
1,929.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1000 | 1800 | 500 | IP55 | ||
1,944.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1000 | 1800 | 600 | IP55 | ||
2,049.64 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 1000 | 1800 | 800 | IP55 | ||
1,809.16 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 1200 | 1800 | 400 | IP40 | ||
1,944.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1200 | 1800 | 400 | IP55 | ||
1,944.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1200 | 1800 | 500 | IP55 | ||
2,049.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1200 | 1800 | 600 | IP55 | ||
1,186.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 400 | 1800 | 400 | IP40 | ||
1,306.31 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 400 | 1800 | 400 | IP55 | ||
1,343.48 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 400 | 1800 | 500 | IP55 | ||
1,343.48 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 400 | 1800 | 600 | IP40 | ||
1,562.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 600 | 1800 | 1000 | IP55 | ||
1,321.60 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 600 | 1800 | 400 | IP40 | ||
1,419.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 600 | 1800 | 400 | IP55 | ||
1,310.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 600 | 1800 | 500 | IP40 | ||
1,387.19 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 600 | 1800 | 500 | IP55 | ||
1,354.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 600 | 1800 | 600 | IP40 | ||
1,448.41 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 600 | 1800 | 600 | IP55 | ||
1,514.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 800 | 1800 | 400 | IP55 | ||
1,535.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 800 | 1800 | 500 | IP55 | ||
1,409.07 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 800 | 1800 | 600 | IP40 | ||
1,492.13 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 800 | 1800 | 600 | IP55 | ||
1,758.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 900 | 1800 | 500 | IP55 | ||
1,831.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 900 | 1800 | 600 | IP55 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Produktart | Schaltschrank | Farbe | Grau |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
IP-Bewertung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften