Teilenummer
|
---|
8GB52121KM01 |
8GB52122KM01 |
8GB52124KM01 |
8GB52243KM01 |
8GB52244KM01 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Produktart | Anzahl der Partitionen | Anzahl der Zeilen | Farbe | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 373.6 | Verteiler | 12 | 1 | Grau | Unterputz | ||
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 623.6 | Verteiler | 12 | 1 | Grau | Unterputz | ||
56.55 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 748.6 | Schaltschrank | 48 | 4 | Grau | Unterputz | ||
71.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 498.6 | Schaltschrank | 24 | 2 | Weiß | Hohlwand | ||
69.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 748.6 | Schaltschrank | 48 | 4 | Weiß | Hohlwand |
Loading...
Breite(mm) | 340.6 | Tiefe(mm) | 90 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Produktart
Anzahl der Partitionen
Anzahl der Zeilen
Farbe
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften