Teilenummer
|
---|
3RT20252XB400LA2 |
3RT20252XF400LA2 |
3RT20252XJ400LA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerspannungs-Bereich | |
---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 24 V DC | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 110 V DC | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 72 V DC |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 102 | Breite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 690 | Baugröße | S0 |
Kontaktart | 3 Schließer | Hilfskontaktart | 1 Schließer, 1 Öffner | Anschluss | Federzuganschluss |
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerspannungs-Bereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften