Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Betriebsspannung (max.) (V) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannungsbereich | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 89.8 | 68.6 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 89.8 | 68.6 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 70 | - | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 Schließer | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 Schließer | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 Schließer | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 Schließer | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 Schließer | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 70 | 36 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 3 Schließer | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 70 | 36 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 3 Schließer | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 70 | 36 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 4 Schließer | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 4 Schließer | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 90 | 70 | 18 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 70 | - | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 Schließer | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 Schließer | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 Schließer | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 4 Schließer | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 4 Schließer | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
53.11 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 89.8 | 68.6 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 Schließer | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 Schließer | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 Schließer | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 Schließer | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 Schließer | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | - | 2 Schließer | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 Schließer | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 Schließer |
Loading...
Elektrische Lebensdauer | 50000 | Betriebsspannung (min.)(V) | 250 | Min. Temperatur(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +40 | Montageart | Hutschiene |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Betriebsspannung (max.)(V)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannungsbereich
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften