Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Steuerspannungs-Bereich | Laststrom (A) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17.5 | 230 - 230 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 Schließer | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17.5 | 24 - 24 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 Schließer | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17.5 | 230 - 230 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 Schließer | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17.5 | 24 - 24 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 Schließer | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17.5 | 230 - 230 V AC | 20 | 230 | 230 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17.5 | 24 - 24 V AC | 20 | 230 | 230 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17.5 | 230 - 230 V AC | 20 | 230 | 230 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17.5 | 24 - 24 V AC | 20 | 230 | 230 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17.5 | 230 - 230 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 Öffner | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17.5 | 24 - 24 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 Öffner | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 230 - 230 V AC | 24 | 400 | 400 | 4 Schließer | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 115 - 115 V AC | 24 | 400 | 400 | 4 Schließer | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 24 - 24 V AC | 24 | 400 | 400 | 4 Schließer | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 230 - 230 V AC | 25 | 400 | 400 | 4 Öffner | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 24 - 24 V AC | 25 | 400 | 400 | 4 Öffner | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 230 - 230 V AC | 24 | 400 | 400 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 24 - 24 V AC | 24 | 400 | 400 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 230 - 230 V AC | 25 | 400 | 400 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 35 | 24 - 24 V AC | 25 | 400 | 400 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 230 - 230 V AC | 24 | 400 | 400 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 24 - 24 V AC | 24 | 400 | 400 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 230 - 230 V AC | 24 | 400 | 400 | 4 Öffner | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 24 - 24 V AC | 24 | 400 | 400 | 4 Öffner | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 230 - 230 V AC | 40 | 400 | 400 | 4 Schließer | ||
158.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 24 - 24 V AC | 40 | 400 | 400 | 4 Schließer | ||
153.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 230 - 230 V AC | 40 | 400 | 400 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
158.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 24 - 24 V AC | 40 | 400 | 400 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 230 - 230 V AC | 40 | 400 | 400 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 24 - 24 V AC | 40 | 400 | 400 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 230 - 230 V AC | 40 | 400 | 400 | 4 Öffner | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 24 - 24 V AC | 40 | 400 | 400 | 4 Öffner | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 24 - 24 V AC | 63 | 400 | 400 | 4 Schließer | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 230 - 230 V AC | 63 | 400 | 400 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 24 - 24 V AC | 63 | 400 | 400 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 230 - 230 V AC | 63 | 400 | 400 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
218.63 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 53.5 | 24 V AC (max) | 63 | 400 | 400 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 230 - 230 V AC | 20 | 250 | 250 | 2 Schließer | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 24 - 24 V AC | 20 | 250 | 250 | 2 Schließer | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 230 - 230 V AC | 20 | 250 | 250 | 2 Schließer | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 24 - 24 V AC | 20 | 250 | 250 | 2 Schließer | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 24 - 24 V AC | 20 | 250 | 250 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 18 | 24 - 24 V AC | 20 | 250 | 250 | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 230 - 230 V AC | 20 | 250 | 250 | 2 Öffner | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 24 - 24 V AC | 20 | 250 | 250 | 2 Öffner | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 Schließer | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 Schließer | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 115 - 115 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 Schließer | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 36 | 24 - 24 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 Schließer | ||
98.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 Schließer | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 36 | 24 - 24 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 Schließer | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 115 - 115 V AC | 25 | 440 | 440 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 24 - 24 V AC | 25 | 440 | 440 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 24 - 24 V AC | 25 | 440 | 440 | 3 Schließer, 1 Öffner | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 36 | 24 - 24 V AC | 25 | 440 | 440 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 Öffner | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 24 - 24 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 Öffner | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 54 | 230 - 230 V AC | 40 | 440 | 440 | 4 Schließer |
Loading...
Abmessung Länge(mm) | 90 | Dicke(mm) | 71 | Schutzart | IP20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Steuerspannungs-Bereich
Laststrom(A)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften