Teilenummer
|
---|
3RT23161AB00 |
3TK15420AF0 |
3TK15420AP0 |
3TK15420AU0 |
3TK17420AF0 |
3TK17420AP0 |
3TK17420AU0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Mechanische Lebensdauer | Max. Temperatur (°C) | Baugröße | Schutzart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 58 | 45 | 73 | 30000000 | +60 | S00 | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
5,573.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 Öffner | - | Schraubbefestigung | ||
5,519.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 Öffner | - | Schraubbefestigung | ||
5,661.37 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 Öffner | - | Schraubbefestigung | ||
7,591.87 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 Öffner | - | Schraubbefestigung | ||
7,351.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 Öffner | Schraubanschluss | Schraubbefestigung | ||
7,486.92 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 Öffner | - | Schraubbefestigung |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Kontaktart | 4 Schließer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Max. Temperatur(°C)
Baugröße
Schutzart
Hilfskontaktart
Anschluss
Montageart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften