Teilenummer
|
---|
3RT20181AB010UA0 |
3RT20181AK610UA0 |
3RT20181AM210UA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
- | 78.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | ||
- | 82.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 58 | Breite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 73 | Mechanische Lebensdauer | 30000000 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Max. Temperatur(°C) | +60 | Nennspannung(V AC) | 690 | Baugröße | S00 |
Schutzart | IP20 | Kontaktart | 3 Schließer | Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften