Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 58 | - | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 58 | Schraubanschluss | ||
- | 67.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 58 | - | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 58 | Schraubanschluss | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 58 | Schraubanschluss | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 58 | - | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 58 | Schraubanschluss | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 58 | - | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 58 | Schraubanschluss | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 58 | - | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | - | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 70 | - | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 70 | Federzuganschluss | ||
- | 65.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | - | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 70 | - | ||
- | 65.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | - | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | Federzuganschluss | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 70 | - | ||
- | 69.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | - | |
78.43 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | Federzuganschluss | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 70 | - |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Breite(mm) | 45 | Dicke(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 30000000 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 |
Baugröße | S00 | Schutzart | IP20 | Kontaktart | 4 Schließer |
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften