Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Mechanische Lebensdauer | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Baugröße | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 57.5 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Schraubanschluss | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 57.5 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Schraubanschluss | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | - | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | - | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 57.5 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Schraubanschluss | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 57.5 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Schraubanschluss | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Federzuganschluss | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Federzuganschluss | ||
- | 91.49 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Federzuganschluss | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 57.5 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Schraubanschluss | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 57.5 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Schraubanschluss | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Federzuganschluss | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Federzuganschluss | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 85 | 61 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | S0 | Schraubanschluss | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 85 | 61 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | S0 | Schraubanschluss | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 102 | 61 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | S0 | Federzuganschluss | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 102 | 61 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | S0 | Federzuganschluss | ||
218.63 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Schraubanschluss | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Schraubanschluss | ||
218.63 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Schraubanschluss | ||
278.76 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Schraubanschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Schutzart | IP20 | Kontaktart | 2 Schließer, 2 Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Baugröße
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften