Teilenummer
|
---|
3RT20381XB400LA2 |
3RT20381XF400LA2 |
3RT20383XJ400LA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
661.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Schraubanschluss | ||
661.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Schraubanschluss | ||
665.72 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 114 | Breite(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 690 V AC | Baugröße | S2 |
Kontaktart | 3 Schließer | Hilfskontaktart | 1 Schließer, 1 Öffner | Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften