Teilenummer
|
---|
LZS:PT7874P |
LZS:RT7872P |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 28 | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 48.5 | 15.5 |
Loading...
Tiefe(mm) | 98 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP20 | Anschluss | Federzuganschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften