Kombi-Ableiter, Überspannungsschutz T1&T2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPRT12-350/3-AX
SPRT12-350/3+NPE-AX
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Polzahl Baugröße Schutzpegel N-PE
(kV)
Spezifische Energie (W/R)
(kJ/Ohm)
Netzform TN-C Netzform TN-S Netzform TT Schutzpegel L-PE
(kV)

1,235.00 €

1 3 Arbeitstage 36 TE0160wahrfalschfalsch0

1,507.00 €

1 3 Arbeitstage 48 TE1.52500falschwahrwahr1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät wahr Montageart DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm Blitzstoßstrom (10/350 µs)(kA) 25
Schutzpegel(kV) 1.5 Ausblasend falsch Fernsignalisierung wahr
Folgestromlöschfähigkeit(kA) 50 Höchste Dauerspannung AC(V) 350 Nennspannung AC(V) 240
Nennspannung DC(V) 0 Prüfklasse Typ 1 und 2 Schutzpegel L-N(kV) 1.5
Signalisierung am Gerät Optisch Höchste Dauerspannung DC(V) 0 Schutzart (IP) IP20
Max. PV-Spannung(V) 0 Integrierte Vorsicherung falsch Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)(mm²) 35
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)(mm²) 35 Schutzpegel (DC+ - DC-)(kV) 0 Schutzpegel (DC+/DC- - PE)(kV) 0
Netzform DC falsch Netzform IT falsch Netzform TN wahr
Netzform sonstige falsch Netzform TN-C-S wahr

Technischer Support