Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPDT3-280/2 |
SPDT3-335-1+NPE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Leiter (ohne Erde) | Schutzpegel (kV) | Höchste Dauerspannung AC (V) | Nennableitstoßstrom (8/20) (kA) | Nennspannung AC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 1.4 | 280 | 5 | 280 | |||
157.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 335 | 2.5 | 335 |
Loading...
Montageart | DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm | Mit Fernmeldekontakt | falsch | Baugröße | 2 TE |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung DC(V) | 0 | Prüfklasse Typ 2 | falsch | Schutzpegel L-N(kV) | 0 |
Signalisierung am Gerät | Optisch | Höchste Dauerspannung DC(V) | 0 | Schutzart (IP) | IP20 |
Max. PV-Spannung(V) | 0 | Schutzpegel N-PE(kV) | 0 | Integrierte Vorsicherung | falsch |
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)(mm²) | 25 | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)(mm²) | 0 | Netzform DC | falsch |
Netzform IT | falsch | Netzform TN | falsch | Netzform TN-C | falsch |
Netzform TN-S | falsch | Netzform TT | falsch | Netzform sonstige | wahr |
Netzform TN-C-S | falsch | Max. Ableitstoßstrom (8/20)(kA) | 10 | Kurzschlussfestigkeit (Isccr)(kA) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde)
Schutzpegel(kV)
Höchste Dauerspannung AC(V)
Nennableitstoßstrom (8/20)(kA)
Nennspannung AC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften