Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AW3040L-K20 |
K12X5/25 |
K20X5/25 |
K20X10/35 |
K20X15/40 |
K20X15/40-A |
K20X15/50 |
K30X10L |
K30X10PEN |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Leiterquerschnitt (mm²) | Breite der Klemme (mm) | Sammelschienenbreite (mm) | Sammelschienendicke (mm) | Geeignet für Rundleiteranschluss | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 231 | 30 | 30|40 | 10|10 | falsch | 1600 | |||
4.12 € | 10 | 3 Arbeitstage | 74 | 0 | 12|12 | 5|5 | wahr | 250 | |||
5.91 € | 10 | 3 Arbeitstage | 74 | 31 | 20|20 | 5|5 | wahr | 250 | |||
7.01 € | 10 | 3 Arbeitstage | 124 | 31 | 20|20 | 5|10 | wahr | 400 | |||
7.68 € | 10 | 3 Arbeitstage | 124 | 32 | 20|20 | 5|10 | wahr | 400 | |||
7.68 € | 10 | 3 Arbeitstage | 124 | 32 | 20|20 | 5|10 | wahr | 400 | |||
11.80 € | 5 | 3 Arbeitstage | 462 | 31 | 20|20 | 5|15 | wahr | 800 | |||
37.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 17 | 30|60 | 10|10 | falsch | 1600 | |||
40.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 17 | 30|60 | 10|10 | falsch | 1600 |
Loading...
Geeignet für | Flachschiene | Geeignet für Bandleiteranschluss | wahr | Geeignet für Sektorleiteranschluss | falsch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Leiterquerschnitt(mm²)
Breite der Klemme(mm)
Sammelschienenbreite(mm)
Sammelschienendicke(mm)
Geeignet für Rundleiteranschluss
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften