Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B3.0/2-PKZ0 |
B3.0/2-PKZ4 |
B3.0/3-PKZ0 |
B3.0/3-PKZ4 |
B3.0/4-PKZ0 |
B3.0/4-PKZ4 |
B3.0/5-PKZ0 |
B3.1/2-PKZ0 |
B3.1/2-PKZ4 |
B3.1/3-PKZ0 |
B3.1/4-PKZ0 |
B3.1/5-PKZ0 |
B3.2/4-PKZ0 |
DILM12-XDSB0/3 |
DILM12-XDSB0/4 |
DILM12-XDSB0/5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Länge (mm) | Bemessungsstoßspannung (kV) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Geeignet für Anzahl Geräte | Teilungsmaß (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.60 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | 90 | 6 | Gabel | 2 | 45 | |||
27.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 128 | 98 | 6 | Stift | 2 | 55 | |||
17.40 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | 135 | 6 | Gabel | 3 | 45 | |||
35.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 128 | 151 | 6 | Stift | 3 | 55 | |||
19.40 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | 180 | 6 | Gabel | 4 | 45 | |||
43.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 128 | 205 | 6 | Stift | 4 | 55 | |||
21.40 € | 10 | 3 Arbeitstage | 63 | 225 | 6 | Gabel | 5 | 45 | |||
14.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | 63 | 99 | 6 | Gabel | 2 | 54 | |||
28.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 128 | 117 | 6 | Stift | 2 | 64 | |||
17.40 € | 10 | 3 Arbeitstage | 63 | 153 | 6 | Gabel | 3 | 54 | |||
19.40 € | 10 | 3 Arbeitstage | 63 | 207 | 6 | Gabel | 4 | 54 | |||
21.40 € | 10 | 3 Arbeitstage | 63 | 261 | 6 | Gabel | 5 | 54 | |||
20.50 € | 10 | 3 Arbeitstage | 63 | 234 | 6 | Gabel | 4 | 63 | |||
16.70 € | 5 | 3 Arbeitstage | 35 | 135 | 0 | Stift | 3 | 45 | |||
18.40 € | 5 | 3 Arbeitstage | 35 | 180 | 0 | Stift | 4 | 45 | |||
20.90 € | 5 | 3 Arbeitstage | 35 | 225 | 0 | Stift | 5 | 45 |
Loading...
Isoliert | wahr | Anzahl der Phasen | 3 | Querschnitt(mm²) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Polzahl | 3 | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 0 | Anzahl der Teilungseinheiten | 0 |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | falsch | Geeignet für Geräte mit N-Leiter | falsch |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V) | 690 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Länge(mm)
Bemessungsstoßspannung(kV)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Geeignet für Anzahl Geräte
Teilungsmaß(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften