Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BBT-CU20-30X5/10-95 |
BBT-CU20-30X5/10-150 |
BBT-CU-BAR500/720-150 |
SE-RS-I43 |
SVS250630-5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsart | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Schienenabstand (mm) | Max. Bemessungsstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.70 € | 3 | 3 Arbeitstage | Sonstige | 630 | 1 | - | - | |||
41.60 € | 3 | 3 Arbeitstage | Sonstige | 630 | 1 | - | - | |||
75.10 € | 3 | 3 Arbeitstage | Sonstige | 1600 | 1 | - | - | |||
66.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 3 | 50 | 250 | |||
120.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Gehäuse/Gehäuse | 630 | 5 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsart
Bemessungsstrom(A)
Polzahl
Schienenabstand(mm)
Max. Bemessungsstrom(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften