Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Art des Zubehörs | Max. Belastbarkeit (kg) | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | Mit Oberteil | Polzahl | Werkstoff | Kurzschlussfestigkeit (Icw) (kA) | Schienenabstand (mm) | Schienenhöhe (mm) | Sammelschienendicke (mm) | Max. Bemessungsstrom (A) | Geeignet für Gehäusebauhöhe (mm) | Sammelschienenlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.67 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 60 | - | - | 630 | - | - | |||
- | 21.30 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 60 | - | - | 1600 | - | - | ||
15.20 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 60 | - | - | 630 | - | - | |||
17.30 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 60 | - | - | 630 | - | - | |||
52.10 € | 2 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 185 | - | - | 2500 | - | - | |||
34.30 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 60 | - | - | 630 | - | - | |||
54.90 € | 3 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 60 | - | - | 1600 | - | - | |||
27.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 60 | - | - | 630 | - | - | |||
71.70 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | 40 | 150 | - | - | - | - | - | falsch | 4 | - | 15 | 20 | 5 | 20 | 250 | - | - | |||
231.00 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 140 | - | 55 | 230 | - | - | - | - | - | falsch | 4 | - | 23 | 30 | 10 | 30 | 630 | - | - | |||
21.60 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 50 | - | - | 630 | - | - | |||
23.90 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 50 | - | - | 630 | - | - | |||
29.00 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 50 | - | - | 1000 | - | - | |||
18.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 15 | - | 180 | 40 | - | - | - | - | - | falsch | 3 | - | 40.5 | 60 | 10 | 30 | 630 | - | - | |||
18.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 15 | - | 180 | 40 | - | - | - | - | - | falsch | 3 | - | 40.5 | 60 | 10 | 30 | 630 | - | - | |||
- | 46.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 185 | - | - | 0 | - | - | ||
- | 73.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | ||
270.00 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
326.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
291.67 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
355.00 € | 1 | 32 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
315.00 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
388.33 € | 1 | 15 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
415.00 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
385.00 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
463.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
111.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Edelstahl | 40 | Sonstige | 100 | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Metall | - | - | - | - | - | 2000 | - | |||
128.67 € | 5 | 3 Arbeitstage | rot | 100 | Sonstige | 50 | 1150 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | 2000 | - | |||
171.67 € | 5 | 3 Arbeitstage | rot | 30 | Sonstige | 30 | 1150 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | 2000 | - | |||
240.00 € | 5 | 3 Arbeitstage | rot | 100 | Sonstige | 100 | 1300 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | 2000 | - | |||
101.33 € | 5 | 3 Arbeitstage | rot | 50 | Sonstige | 10 | 1150 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | 2000 | - | |||
143.67 € | 5 | 3 Arbeitstage | rot | 50 | Sonstige | 50 | 1300 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | 2000 | - | |||
207.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Art des Zubehörs
Max. Belastbarkeit(kg)
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm)
Mit Oberteil
Polzahl
Werkstoff
Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA)
Schienenabstand(mm)
Schienenhöhe(mm)
Sammelschienendicke(mm)
Max. Bemessungsstrom(A)
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm)
Sammelschienenlage
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften