Abschlusspunkt Zählerplatz im Verteilerfeld Breite 250mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSD-APZ/V1-SET

Teilenummer
ZSD-APZ/V1-SET
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.17 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 250 Ausführung Sonstige
Höhe(mm) 300 Tiefe(mm) 70 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Sonstige Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Abschlusspunkt Zählerplatz im Verteilerfeld Breite 250mm, die Teilenummer ist ZSD-APZ/V1-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-APZ/V1-SET.

Technischer Support