Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P1-25/M4/K1-PG
Teilenummer
|
---|
P1-25/M4/K1-PG |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Montageart | Frequenz (Hz) | Spannungsart | Schaltfunktion | Mit Signallampe | Einbautiefe (mm) | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Max. Lampenleistung (W) | Auslösecharakteristik | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Bemessungsbetriebsspannung (V) | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Leuchtmittelbestückung | Kurzschlussfestigkeit (Icw) (kA) | Bemessungsschaltvermögen (kA) | Baugröße (nach DIN 43880) | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (kV) | Breite in Teilungseinheiten | Schutzart (IP), frontseitig | Farbe der Kalotte | Lampensockel | Min. Bemessungsspannung (V) | Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) | Schutzart (IP) | Anzahl der Schalter | Mitschaltender Neutralleiter | Verriegelbar | Motorantrieb integriert | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ausführung des Betätigungselements | Ausführung als Hauptschalter | Ausführung als Sicherheitsschalter | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V (kW) | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) | Farbe des Betätigungselements | Geeignet für Bodenbefestigung | Geeignet für Frontbefestigung | Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Geeignet für Verteilereinbau | Geeignet für Zwischenbau | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC (V) | Motorantrieb optional | Spannungsauslöser optional | Gerätebauart | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V (A) | Schaltleistung bei 400 V (kW) | Ausführung als Wendeschalter | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V (A) | Schutzart (NEMA) | Min. Bemessungsspannung (V) | Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) | Schutzart (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 25 | 3 | 690|690 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | 1 | - | wahr | falsch | Schraubverbindung | falsch | Türkupplungsdrehantrieb | wahr | falsch | wahr | 11 | 0.64 | Grau | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 690 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | - | - | - | 25 | 13 | falsch | 25 | Sonstige | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Hauptschalter, 3p, 400V, 125A, die Teilenummer ist P1-25/M4/K1-PG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P1-25/M4/K1-PG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageart
Frequenz(Hz)
Spannungsart
Schaltfunktion
Mit Signallampe
Einbautiefe(mm)
Bemessungsstrom(A)
Bemessungsspannung(V)
Max. Lampenleistung(W)
Auslösecharakteristik
Bemessungsisolationsspannung Ui(V)
Leuchtmittelbestückung
Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA)
Bemessungsschaltvermögen(kA)
Baugröße (nach DIN 43880)
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit(kV)
Breite in Teilungseinheiten
Farbe der Kalotte
Lampensockel
Min. Bemessungsspannung(V)
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113)
Schutzart (IP)
Mitschaltender Neutralleiter
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Min. Bemessungsspannung(V)
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113)
Schutzart (IP)
Ausführung
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Bemessungsbetriebsspannung(V)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA)
Schutzart (IP), frontseitig
Anzahl der Schalter
Verriegelbar
Motorantrieb integriert
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Ausführung des Betätigungselements
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA)
Farbe des Betätigungselements
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
Geeignet für Verteilereinbau
Geeignet für Zwischenbau
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V)
Motorantrieb optional
Spannungsauslöser optional
Gerätebauart
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V(A)
Schaltleistung bei 400 V(kW)
Ausführung als Wendeschalter
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V(A)
Schutzart (NEMA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IS-125/1 |
IS-125/3 |
IS-125/4 |
P1-25/M4/K1-PR |
P1-25/M4/SVB |
P1-25/M4/SVB-SW |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Montageart | Frequenz (Hz) | Spannungsart | Schaltfunktion | Mit Signallampe | Einbautiefe (mm) | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Max. Lampenleistung (W) | Auslösecharakteristik | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Bemessungsbetriebsspannung (V) | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Leuchtmittelbestückung | Kurzschlussfestigkeit (Icw) (kA) | Bemessungsschaltvermögen (kA) | Baugröße (nach DIN 43880) | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (kV) | Breite in Teilungseinheiten | Schutzart (IP), frontseitig | Farbe der Kalotte | Lampensockel | Min. Bemessungsspannung (V) | Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) | Schutzart (IP) | Anzahl der Schalter | Mitschaltender Neutralleiter | Verriegelbar | Motorantrieb integriert | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ausführung des Betätigungselements | Ausführung als Hauptschalter | Ausführung als Sicherheitsschalter | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V (kW) | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) | Farbe des Betätigungselements | Geeignet für Bodenbefestigung | Geeignet für Frontbefestigung | Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Geeignet für Verteilereinbau | Geeignet für Zwischenbau | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC (V) | Motorantrieb optional | Spannungsauslöser optional | Gerätebauart | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V (A) | Schaltleistung bei 400 V (kW) | Ausführung als Wendeschalter | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V (A) | Schutzart (NEMA) | Min. Bemessungsspannung (V) | Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) | Schutzart (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.60 € | 12 | 19 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Wechselstrom | Sonstige | falsch | 69.5 | - | 240 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 240 | falsch | IP40 | |||
185.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Wechselstrom | Sonstige | falsch | 69.5 | 125 | 240 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 240 | falsch | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
243.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Wechselstrom | Sonstige | falsch | 69.5 | 125 | 240 | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 240 | falsch | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
119.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 25 | 3 | 690|690 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | 1 | - | wahr | falsch | Schraubverbindung | wahr | Türkupplungsdrehantrieb | wahr | falsch | wahr | 11 | 0.64 | rot | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 690 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | - | - | - | 25 | 13 | falsch | 25 | Sonstige | - | - | - | |||
65.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 25 | 3 | 690|690 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | 1 | - | wahr | falsch | Schraubverbindung | wahr | Türkupplungsdrehantrieb | wahr | falsch | wahr | 11 | 0.64 | rot | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 690 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | - | - | - | 25 | 13 | falsch | 25 | Sonstige | - | - | - | |||
65.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 25 | 3 | 690|690 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | 1 | - | wahr | falsch | Schraubverbindung | falsch | Türkupplungsdrehantrieb | wahr | falsch | wahr | 11 | 0.64 | schwarz | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 690 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | - | - | - | 25 | 13 | falsch | 25 | Sonstige | - | - | - |