Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Anzahl der Schaltstellungen | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Mit Nullstellung | Bemessungsbetriebsspannung (V) | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Mit Rückzug in Nullstellung | Breite in Teilungseinheiten | Schutzart (IP), frontseitig | Ausführung des Schalters | Anzahl der Schalter | Verriegelbar | Motorantrieb integriert | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ausführung des Betätigungselements | Ausführung als Hauptschalter | Ausführung als Sicherheitsschalter | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V (kW) | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) | Farbe des Betätigungselements | Frontschildgröße | Geeignet für Bodenbefestigung | Geeignet für Frontbefestigung | Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Geeignet für Verteilereinbau | Geeignet für Zwischenbau | Komplettgerät im Gehäuse | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC (V) | Motorantrieb optional | Spannungsauslöser optional | Gerätebauart | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V (A) | Schaltleistung bei 400 V (kW) | Ausführung als Wendeschalter | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V (A) | Schutzart (NEMA) | NEMA-Schutzart, frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 | 20 | 2 | - | 690|690 | 6 | - | - | IP65 | - | 1 | falsch | falsch | Schraubverbindung | falsch | Schlüssel | falsch | falsch | falsch | 5.5 | 0.32 | Sonstige | - | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | - | 690 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | 20 | 5.5 | falsch | 13.3 | Sonstige | - | |||
30.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 4 | - | 20 | 2 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
27.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
29.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
44.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | wahr | falsch | - | falsch | falsch | wahr | 690 | - | - | Aufbaugerät | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
33.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | wahr | - | - | falsch | 4 | IP30 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | Sonstige | wahr | falsch | - | wahr | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
33.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | wahr | falsch | - | falsch | wahr | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
27.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
29.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
33.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | wahr | - | - | falsch | 4 | IP30 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | Sonstige | wahr | falsch | - | wahr | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
28.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | falsch | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
29.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | falsch | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
33.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | falsch | - | - | falsch | 4 | IP30 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | wahr | falsch | - | wahr | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
28.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
29.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
28.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
27.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
29.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
35.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 3 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
37.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 4 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
37.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 20 | 3 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
48.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 2 | - | 32 | 1 | wahr | - | - | falsch | 0 | IP65 | Ein-/Ausschalter | - | - | - | - | - | Knebel | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | 690 | - | - | Eingebautes Gerät | - | - | - | - | - | 12 | |||
27.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1 | - | 500|500 | 0 | - | - | IP65 | - | 1 | falsch | falsch | Schraubverbindung | falsch | Knebel | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | schwarz | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | 500 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | 0 | 0 | falsch | - | Sonstige | - | |||
28.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1 | - | 500|500 | 0 | - | - | IP65 | - | 1 | falsch | falsch | Schraubverbindung | falsch | Knebel | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | schwarz | - | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | - | 500 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | 0 | 0 | falsch | - | Sonstige | - | |||
32.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 2 | - | 500|500 | 0 | - | - | IP65 | - | 1 | falsch | falsch | Schraubverbindung | falsch | Knebel | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | schwarz | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | 500 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | 0 | 0 | falsch | - | Sonstige | - | |||
34.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 2 | - | 500|500 | 0 | - | - | IP65 | - | 1 | falsch | falsch | Schraubverbindung | falsch | Knebel | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | schwarz | - | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | - | 500 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | 0 | 0 | falsch | - | Sonstige | - | |||
40.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 3 | - | 500|500 | 0 | - | - | IP65 | - | 1 | falsch | falsch | Schraubverbindung | falsch | Knebel | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | schwarz | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | 500 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | 0 | 0 | falsch | - | Sonstige | - | |||
42.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 3 | - | 500|500 | 0 | - | - | IP65 | - | 1 | falsch | falsch | Schraubverbindung | falsch | Knebel | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | schwarz | - | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | - | 500 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | 0 | 0 | falsch | - | Sonstige | - | |||
46.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 4 | - | 500|500 | 0 | - | - | IP65 | - | 1 | falsch | falsch | Schraubverbindung | falsch | Knebel | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | schwarz | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | 500 | falsch | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | 0 | 0 | falsch | - | Sonstige | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Anzahl der Schaltstellungen
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Mit Nullstellung
Bemessungsbetriebsspannung(V)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA)
Mit Rückzug in Nullstellung
Breite in Teilungseinheiten
Schutzart (IP), frontseitig
Ausführung des Schalters
Anzahl der Schalter
Verriegelbar
Motorantrieb integriert
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Ausführung des Betätigungselements
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA)
Farbe des Betätigungselements
Frontschildgröße
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
Geeignet für Verteilereinbau
Geeignet für Zwischenbau
Komplettgerät im Gehäuse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V)
Motorantrieb optional
Spannungsauslöser optional
Gerätebauart
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V(A)
Schaltleistung bei 400 V(kW)
Ausführung als Wendeschalter
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V(A)
Schutzart (NEMA)
NEMA-Schutzart, frontseitig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften