Sicherungs-Trennschalter, 100A, 500V / 100A, 690V / 100A, Gr. NH00

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FCFSDNH000BBC60-3

Teilenummer
FCFSDNH000BBC60-3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.40 €

1 27 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeleinführung Sonstige Bemessungsdauerstrom Iu(A) 100 Polzahl 3
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 50 Schutzart (IP), frontseitig IP20 Geeignet für Sicherungseinsätze NH00
Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung falsch
Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Ausführung als Hauptschalter falsch Ausführung als Sicherheitsschalter falsch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) 40 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 50 Geeignet für Bodenbefestigung falsch
Geeignet für Frontbefestigung falsch Geeignet für Sammelschienenaufbau wahr Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 690
Mit Sicherungsüberwachung falsch Motorantrieb optional falsch Position des Betätigungselements vorne
Mit Steckverbindern bestückt falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungs-Trennschalter, 100A, 500V / 100A, 690V / 100A, Gr. NH00, die Teilenummer ist FCFSDNH000BBC60-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FCFSDNH000BBC60-3.

Technischer Support