Einlegeschild, transparent, LINKS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

134LQ25

Teilenummer
134LQ25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

20 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 25 Höhe(mm) 25 Farbe der Linse Sonstige
Durchmesser(mm) 0 Bauform platt Einbaudurchmesser(mm) 16
Form der Linse quadratisch Beschriftet wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Einlegeschild, transparent, LINKS, die Teilenummer ist 134LQ25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 134LQ25.

Technischer Support