Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22-XL-W-GB2
Breite(mm) | 0 | Höhe(mm) | 8 | Farbe der Linse | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser(mm) | 29.6 | Bauform | platt | Einbaudurchmesser(mm) | 22.5 |
Form der Linse | Rund | Beschriftet | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Linse, Leuchtmelder weiß, flach, CLOSE, die Teilenummer ist M22-XL-W-GB2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-XL-W-GB2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften