Einlegeschild, transparent, RESET (287LQ25)

Einlegeschild, transparent, RESET 287LQ25

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 287LQ25

Marke: EATON

Preis: 0.48

Lieferzeit: 16 Arbeitstage


Technische Daten:

Breite: 25 mm

Höhe: 25 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

287LQ25

Teilenummer
287LQ25
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)

0.48 €

20 16 Arbeitstage 2525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe der Linse Sonstige Durchmesser(mm) 0 Bauform platt
Einbaudurchmesser(mm) 16 Form der Linse quadratisch Beschriftet wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Einlegeschild, transparent, RESET, die Teilenummer ist 287LQ25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 287LQ25.

Produktvarianten

Teilenummer
287LQ18
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)

0.48 €

20 16 Arbeitstage 1818

Technischer Support