Einlegeschild, transparent, Text: "+"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

37LQ18

Teilenummer
37LQ18
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.48 €

20 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 18 Höhe(mm) 18 Farbe der Linse Sonstige
Durchmesser(mm) 0 Bauform platt Einbaudurchmesser(mm) 16
Form der Linse quadratisch Beschriftet wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Einlegeschild, transparent, Text: "+", die Teilenummer ist 37LQ18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 37LQ18.

Technischer Support